Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Bauart | Plattenaufbau |
---|---|
Dichtungswerkstoff | NBR |
Einbauart | Andere |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Nenngröße | 6 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0.000000 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 75 |
Spule | ohne Spule |
Druckbereich P [bar] | 0 - 350 |
Steckerart | ohne Spule |
Produktfamilie | 4WMH 6 E |
Qmax Ventile [l/min] | 75 |
Einbauraum | ISO 4401-03-02-0-05 |
Ventil-Baureihe | 4WMH 6 E-F |
Betätigung | Manuell |
Funktion | 4/3-Wegeventil |
Nothandbetätigung | keine |
Variante | Rastend |
Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4WMH 6 bis 10 Wegeventile mit Handhebel
Produktprospekt
DE
(1.13 MB)
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Produktprospekt
EN
(1.13 MB)