4WH E 32 H S01/V
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3641337
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Materialnummer | 3641337 |
---|---|
Bauart | Plattenaufbau |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Andere |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | 4WH E 32 H S01/V |
Nenngröße | 32 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0.000000 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 900 |
Spule | ohne Spule |
Druckbereich P [bar] | 12 - 350 |
Steckerart | ohne Spule |
Produktfamilie | 4WH E 32 H |
Qmax Ventile [l/min] | 900 |
Einbauraum | ISO 4401-10-09-0-05 |
Ventil-Baureihe | 4WH E 32 H |
Betätigung | Hydraulisch |
Funktion | 4/3-Wegeventil |
Nothandbetätigung | keine |
Variante | Standard |
Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4WH32 Wege-Schieberventile
Produktprospekt
DE
(1.61 MB)
4WH32 Directional spool valve
Produktprospekt
EN
(1.6 MB)