PDR10830-01-C-N-25-0
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3692632
Produkt ist nicht vorrätig.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Bauart | Einschraub |
---|---|
Dichtungswerkstoff | NBR |
Einbauart | Metrisch |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 100 |
Nenngröße | 10 |
Einstelldruckbereich [bar] | 0 - 25 |
Steckerart | ohne Spule |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 0 - 32 |
Produktfamilie | PDR10830 |
Qmax Ventile [l/min] | 40 |
Einbauraum | EBR 10830 |
Verstellart | Not available |
Magnetspulenausführung | 50-1836 |
Betätigung | Proportional |
Nothandbetätigung | keine |
Variante | Standard |
Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
Funktion | Prop. Druckregelventil |
Verbrauchervolumenstrom Prod.F | 0 - 40 |
Spule | ohne Spule |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
PDR10830 Proportional-Regelventil
Produktprospekt
DE
(0.34 MB)
PDR10830 Proportional pressure control valve
Produktprospekt
EN
(0.31 MB)
Magnetspulen für Proportionalventile
Produktprospekt
DE
(0.2 MB)
Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktprospekt
EN
(0.2 MB)
Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt
DE
(0.68 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt
EN
(0.7 MB)
Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt
DE
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt
EN
(1.68 MB)
P3DRSERE 6 Proportional-Druckregelventil
Produktprospekt
DE
(0.9 MB)
P3DRSERE 6 Proportional pressure control valve
Produktprospekt
EN
(0.9 MB)