Ventil 330-0,5+1*G3/4 P460/ECO (kompl)
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
369566
Produkt ist nicht vorrätig
Lieferzeit auf Anfrage
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Material- Ölventil | C-Stahl |
---|---|
Vorzugstyp | nein |
Volumen SB min. | 0,5 |
Anschlußart (Fluid) | Standard, Gewinde* |
Volumen SB max. | 1 |