SRS1-14,00-20-N-0,3

Materialnummer
3712611
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion fest eingestellt,unverstellbar
Verstellart nicht einstellbar
Einbauraum EBR SRS1-14,00-20X Option1
Qmax Ventile [l/min] 1
Q Produktfamilie [l/min] 0.25 - 1
Produktfamilie SRS1
Q Einstellwert [l/min] 0,3
Volumenstrombereich [l/min] 0.3 - 0
Funktionsweise Schieberventil
Funktion Stromregelventil
Nenngröße 8
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Zoll
Dichtungswerkstoff NBR
Bauart Einsteckventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)