FMM-P-S-0-CS1310-A-Z-0-1-0/-000
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3766545
Produkt ist nicht vorrätig.
Lieferzeit auf Anfrage.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Ergänzende Angaben | ohne |
---|---|
Dichtung | FPM |
Filter | Schutzfilter(25µm-FMM-P) |
Ausführung CS | ISO/SAE/NAS, ohne Display |
Analoge Schnittstelle | 4...20mA |
Zusatzsensor | ohne |
Ausführung Modul | FMM-P-S |
Hydraulikspeicher | 0 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3766545 FMM P S 0 CS1310 A Z 0 1 0 000 DE
Produktinformation
DE
(0.22 MB)
3766545 FMM P S 0 CS1310 A Z 0 1 0 000 EN
Produktinformation
DE
(0.22 MB)
3766545 FMM P S 0 CS1310 A Z 0 1 0 000 EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)
Professionelle Fluidüberwachung
Produktprospekt
DE
(6.07 MB)
Professional fluid monitoring
Produktprospekt
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Kühl-Schmierstoff-Anwendungen
Produktprospekt
DE
(0.79 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktprospekt
EN
(0.8 MB)