FAM-75-M-1-H-26-R-H-C1-AC1-4
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3776482
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Baugröße | 75=75 l/min |
---|---|
Betriebsmedium | M=Mineralöl |
Ausführung | 1=stationär |
Spannung | H=440V-60Hz-3Ph |
Filterbaugröße | 26=OFU2600(FAM-60/75/95) |
Vakuumpumpentyp | R=Drehschiebervakuumpumpe |
Heizer | H=Heizer |
Messtechnische Ausrüstung | AC1=AS+CS (ISO4406:1999) |
Ergänzende Angaben | keine |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3776482 FAM 75 M 1 H 26 R H C1 AC1 4 DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3776482 FAM 75 M 1 H 26 R H C1 AC1 4 EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3776482 FAM 75 M 1 H 26 R H C1 AC1 4 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt
DE
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt
EN
(2.9 MB)