Leihg. OFU10V2N2---B-23*

Materialnummer
3781254
Zur übergeordneten Produktgruppe
Auf Anfrage
-
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Betriebsmedium M
Fördermenge [l/min] 100
Spannung 400V-50Hz-3Ph
Tankvolumen [l] 1200 - 3000