CX05M-2/2-D/C-2/25/100/034/ 24V

Materialnummer
3825897
Zur übergeordneten Produktgruppe
Auf Anfrage
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Nenndruck - CX 0 - 100 bar
Gehäusewerkstoff CX Messing
Spannung Haupt-Magnet [V] 24V DC
Handnotbetätigung CX ohne Handnotbetätigung
Schaltstellungsüberwachung CX ohne Schaltstellungsanzeige
elektr. Anschluss Hauptmagnet mit GSD EN 175301-803 ( WS )
Typenbezeichnung CX CX05M ( 2/2 - D )
Dichtung statisch FPM
Ventilsitzdichtung PTFE
Schaltfunktion CX NC
Baureihe CX 2/2-Wege Modul
Dichtung dynamisch PTFE
Nennweite DN CX 25,0
KV- Wert CX direktgest. [m³/h] 12,3
Leistungsaufnahme [W] 77
Anschlussgröße CX G 3/4

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
3825897 CX05M 22 DC 225100034 24V DE SDE AIN V1
Produktinformation DE

(0.21 MB)

3825897 CX05M 22 DC 225100034 24V EN SEN AIN V1
Produktinformation DE

(0.21 MB)

3825897 CX05M 22 DC 225100034 24V EN SEN AIN V1
Produktinformation EN

(0.21 MB)

CX02M bis CX05M 2/2 Wege Coaxialventil direktgesteuert
Produktprospekt DE

(0 MB)

CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Produktprospekt EN

(0 MB)

CX02P bis CX05P 2/2 Wege Coaxialventil Plug-in direktgesteuert DN10
Produktprospekt DE

(0 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
Produktprospekt EN

(0 MB)

CX02PM bis CX05PM 2/2 Wege Coaxialventil Plug-in direktgesteuert
Produktprospekt DE

(0 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
Produktprospekt EN

(0 MB)

CX06P bis CX08P 2/2 Wege Coaxialventil Plug-in fremdgesteuert
Produktprospekt DE

(0 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
Produktprospekt EN

(0 MB)

CX06PM bis CX08PM 2/2 Wege Coaxialventil Plug-in fremdgesteuert
Produktprospekt DE

(0 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
Produktprospekt EN

(0 MB)

CX02P bis CX05P 2/2 Wege Coaxialventil Plug-in direktgesteuert DN15
Produktprospekt DE

(0 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
Produktprospekt EN

(0 MB)

BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0 MB)