CX05M-2/2-D/C-2/25/100/100/ 24V-1X
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3825900
Auf Anfrage
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
---|---|
Nenndruck - CX | 0 - 100 bar |
Gehäusewerkstoff CX | Messing |
Spannung Haupt-Magnet [V] | 24V DC |
Handnotbetätigung CX | ohne Handnotbetätigung |
Schaltstellungsüberwachung CX | ohne Schaltstellungsanzeige |
elektr. Anschluss Hauptmagnet | mit GSD EN 175301-803 ( WS ) |
Typenbezeichnung CX | CX05M ( 2/2 - D ) |
Dichtung statisch | FPM |
Ventilsitzdichtung | PTFE |
Schaltfunktion CX | NC |
Baureihe CX | 2/2-Wege Modul |
Dichtung dynamisch | PTFE |
Nennweite DN CX | 25,0 |
KV- Wert CX direktgest. [m³/h] | 12,3 |
Leistungsaufnahme [W] | 77 |
Anschlussgröße CX | G 1 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

3825900 CX05M 22 DC 225100100 24V 1X DE SDE AIN V1
Produktinformation
DE
(0.21 MB)

3825900 CX05M 22 DC 225100100 24V 1X EN SEN AIN V1
Produktinformation
DE
(0.21 MB)

3825900 CX05M 22 DC 225100100 24V 1X EN SEN AIN V1
Produktinformation
EN
(0.21 MB)

CX02M bis CX05M 2/2 Wege Coaxialventil direktgesteuert
Produktprospekt
DE
(0 MB)

CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Produktprospekt
EN
(0 MB)

CX02P bis CX05P 2/2 Wege Coaxialventil Plug-in direktgesteuert DN10
Produktprospekt
DE
(0 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
Produktprospekt
EN
(0 MB)

CX02PM bis CX05PM 2/2 Wege Coaxialventil Plug-in direktgesteuert
Produktprospekt
DE
(0 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
Produktprospekt
EN
(0 MB)

CX06P bis CX08P 2/2 Wege Coaxialventil Plug-in fremdgesteuert
Produktprospekt
DE
(0 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
Produktprospekt
EN
(0 MB)

CX06PM bis CX08PM 2/2 Wege Coaxialventil Plug-in fremdgesteuert
Produktprospekt
DE
(0 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
Produktprospekt
EN
(0 MB)

CX02P bis CX05P 2/2 Wege Coaxialventil Plug-in direktgesteuert DN15
Produktprospekt
DE
(0 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
Produktprospekt
EN
(0 MB)

BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0 MB)