DR10P-01-C-N-330H
Materialnummer
3869526
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit anfragen
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Zusatzfunktion | keine |
| Variante | Standard |
| Einstelldruck [bar] | ohne Voreinstellung |
| Funktion | Druckregelventil |
| Verstellart | manuell |
| Einbauraum | FC10-3 |
| Qmax Ventile [l/min] | 100 l/min |
| Produktfamilie | DR10P |
| Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 8 - 345 |
| Funktionsweise | Schieberventil |
| Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 - 100 |
| Einstelldruckbereich [bar] | 8 - 228 |
| Nenngröße | 10 |
| Objektbezeichnung | DR10P-01-C-N-330H |
| Pmax [bar] | 350 bar |
| Steuerart | vorgesteuert |
| Einbauart | UNF |
| Dichtungswerkstoff | NBR |
| Materialnummer | 3869526 |
| Bauart | Einschraubventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.