DB16P-01-C-N-330V290

Materialnummer
3915699
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
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] 200
Funktion Druckbegrenzungsventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum FC16-2
Qmax Ventile [l/min] 300
Produktfamilie DB16P
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 5 - 345
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 300
Einstelldruckbereich [bar] 5 - 228
Nenngröße 16
Objektbezeichnung DB16P-01-C-N-330V290
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3915699
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DB16P Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.22 MB)

DB16P-01 Pressure Relief Valve
Produktprospekt EN

(0.22 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.42 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktprospekt EN

(0.41 MB)