-
Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Größe (HxBxT) | 642X315X223 |
---|---|
Spannung (50Hz) | 230 V |
Spannung (60Hz) | 230 V |
Gewicht | 27 kg |
Kühlleistung bei 20°C/35°C tu | 900 W |