Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Materialnummer | 397864 |
---|---|
Bauart | Rohrleitung |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Andere |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | DRV-12-11.5/0 |
Nenngröße | 12 |
Funktion | Drosselrückschlagventil |
Funktionsweise | Sitzventil |
Volumenstrombereich [l/min] | 0 - 90 |
Öffnungsdruck [bar] | 0,5 |
Produktfamilie | DRV-12 |
Q Produktfamilie [l/min] | 0 - 90 |
Qmax Ventile [l/min] | 90 |
Einbauraum | Rohrleitung |
Verstellart | Manual |
Variante | Oberfläche verzinkt |
Zusatzfunktion | Feindrosselspindel |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
397864 DRV 12 1150 DE
Produktinformation
DE
(0 MB)
397864 DRV 12 1150 EN
Produktinformation
DE
(0 MB)
397864 DRV 12 1150 EN
Produktinformation
EN
(0 MB)
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
DE
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt
EN
(0 MB)
DV-, DRV- 06 bis 16 Drosselventile und Drosselrückschlagventile
Produktprospekt
DE
(0 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktprospekt
EN
(0 MB)