Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Materialnummer | 398296 |
---|---|
Objektbezeichnung | KHP-16-1114-09X |
Bauart Kugelhahn | KHP |
Anschlussart Kugelhahn | Plattenanschluß |
Anschluss / Flanschbezeichnung | Bef. Gewinde |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahl |
Werkstoff Kennnziffer | Stahl-Stahl-POM-FPM |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Nennweite DN | 16 m |
Betätigung | Handhebel |
Oberflächenschutz | phosphatiert |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Nenndruck [bar] | 350 |
Nenndruck [Mpa] | 35 |
Nenndruck [Psi] | 5000 |
Express | Ja |