PDR12P-01-C-N-087-0 §0605
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4010816
Produkt ist nicht vorrätig.
Lieferzeit auf Anfrage.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Bauart | Einschraub |
---|---|
Dichtungswerkstoff | NBR |
Einbauart | UNF |
Steuerart | vorgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Nenngröße | 12 |
Einstelldruckbereich [bar] | 12 - 60 |
Steckerart | ohne Spule |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 12 - 350 |
Produktfamilie | PDR12P |
Qmax Ventile [l/min] | 180 |
Einbauraum | FC12-3 |
Verstellart | Not available |
Magnetspulenausführung | 40-1836 |
Betätigung | Proportional |
Nothandbetätigung | keine |
Variante | Standard |
Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
Funktion | Prop. Druckregelventil |
Verbrauchervolumenstrom Prod.F | 0 - 180 |
Spule | ohne Spule |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Magnetspulen für Proportionalventile
Produktprospekt
DE
(0.2 MB)
Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktprospekt
EN
(0.2 MB)
Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt
DE
(0.68 MB)
Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt
DE
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt
EN
(1.68 MB)