>FCM-100-G-N-3B05-C/-SKDK

Materialnummer
4034891
Zur übergeordneten Produktgruppe
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Förderleistung 100=100 l/min
Ausführung G=Zahnradpumpe mit Umschaltung
Anschlussspannung N=400V/50Hz (3 Ph)
Filtergröße 3=Element 2600
Filtermaterial B=Optimicron (ON)
Filterfeinheit 05=5µm ON
Verschmutzungsanzeige C=Diff. el.+ autom. Absch.
Ergänzende Angaben DK=Druckschlauch mit Gewinde
Norm EN ISO 12100:2010

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4034891 FCM 100 G N 3B05 C SKDK DE
Produktinformation DE

(0.14 MB)

4034891 FCM 100 G N 3B05 C SKDK EN
Produktinformation DE

(0.14 MB)

4034891 FCM 100 G N 3B05 C SKDK EN
Produktinformation EN

(0.14 MB)