4WER0 6 D S01-24DG/V
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4039486
Produkt ist nicht vorrätig.
Lieferzeit auf Anfrage.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Materialnummer | 4039486 |
---|---|
Bauart | Plattenaufbau |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Andere |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | 4WER0 6 D S01-24DG/V |
Nenngröße | 6 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0.000000 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 80 |
Spule | 24 V DC |
Druckbereich P [bar] | 0 - 350 |
Steckerart | Stecker nach DIN EN 175301-803 |
Produktfamilie | 4WER0 6 D |
Qmax Ventile [l/min] | 80 |
Einbauraum | ISO 4401-03-02-0-05 |
Ventil-Baureihe | 4WER0 6 D |
Betätigung | Magnetisch |
Funktion | 4/2-Wegeventil |
Nothandbetätigung | keine |
Variante | Schaltstellungsüberwachung |
Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4WER6 4/2- und 4/3-Wege Schieberventile
Produktprospekt
DE
(0.65 MB)
4WER6 4/2 and 4/3 Directional Spool Val
Produktprospekt
EN
(0.65 MB)
4WER6 4/2- und 4/3-Wege Schieberventile
Branchenprospekt
DE
(0.65 MB)
4WER6 4/2 and 4/3 Directional Spool Val
Branchenprospekt
EN
(0.65 MB)
Industrieventile
Produktprospekt
DE
(40.65 MB)
Industrial Valves
Produktprospekt
EN
(34.8 MB)
Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt
DE
(0.99 MB)
Accessories for Industrial valves
Produktprospekt
EN
(0.99 MB)