FPU-2-800/1000FH6A3H *
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4043455
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Vorzugstyp | nein |
---|---|
Baureihe | FPU-2 |
Ausführung | Standardausführung |
G-Übergangsstück | Ohne G-Übergangsstück |
Schutzkoffer | Ohne Schutzkoffer |
Art Schutzkoffer | Ohne Schutzkoffer |
FPU Zubehör | Ohne Zubehör |
Max. Anzeige Manometer 1 | 1000 |
Anzahl Manometer | 1 |
Art Manometer 1 | Analog |
Einheit Manometer 1 | bar-psi |
Min. Anzeige Manometer 1 | 0 |
Anzahl Druckminderer (DM) | 0,0 |
Anzahl Füllschlauch | 1 |
Typ Füllschlauch 1 | Schlauch für hohe Drücke |
Manometeranzeigebereich | 0 ‑ 1000 bar (‑ 14500 psi Hochdruckausführung) |
Länge Füllschlauch 1 | 6 - 0 |