CSM1320-4-1-W/N/X60/O60-AS3
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4050733
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Medium | Für Standard-Mineralöle |
---|---|
ISO Code Format | ISO4406:1999 SAE AS 4059(D |
Gehäuse CS | CS1000, mit Display |
Hydraulische Ausführung | 80bar vordr. ohne Leckl. |
Versorgungsspannung MPG | 230/400-50-3 265/460-60-3 |
Ergänzende Angaben | mit AquaSensor AS1000 |
Elektrischer Ausgang | Analog Ausgang (4-20mA) |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4050733 CSM1320 4 1 WNX60O60 AS3 DE
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
4050733 CSM1320 4 1 WNX60O60 AS3 EN
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
4050733 CSM1320 4 1 WNX60O60 AS3 EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)
Professionelle Fluidüberwachung
Produktprospekt
DE
(6.07 MB)
Professional fluid monitoring
Produktprospekt
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Kühl-Schmierstoff-Anwendungen
Produktprospekt
DE
(0.79 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktprospekt
EN
(0.8 MB)