Suchergebnisse für: „N42ON-DF020-FA40F *“
18
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Produktkategorie
<ul><li class="libreak">4 Wege / 2 Positionen</li><li class="libreak">Wege-Schieberventil</li></ul>
Produktkategorie
Geschraubte Plattenwärmetauscher<br />Das Plattenpaket aus Wärmeübertragungsplatten und Dichtungen wird mit Spannschrauben in einem Gestell zusammengehalten. Geschraubte oder gedichtete Plattenwärmetauscher werden in der Regel speziell für die Anwendung ausgelegt und auf die jeweilige Anforderungen angepasst. <br />- Hohe thermische Leistungsfähigkeit durch CFD-optimiertes Wellenfeld der Wärmeübertragungsplatten<br />- Vereinfachte Reinigung und Wartung durch optische Dichtungsidentifizierung und Verwendung von Clip-On Dichtungen.<br />- Ausführungen als Sicherheitswärmetauscher mit Doppelplatten und einem speziellen Dichtungssystem, damit sich die Medien auch bei Beschädigung der Platten nicht vermischen können
Produktkategorie
Die LowViscosity Unit LVU-CD-10 von HYDAC dient der zweistufigen Nebenstromfiltration. Es entfernt partikuläre Feststoffverschmutzung sowie freies Wasser aus Diesel-Kraftstoffen. Der Einsatz der LowViscosity Unit LVU-CD-10 minimiert die Verschmutzung im System und verhindert so kostspielige Systemausfälle. Zusätzlich wird die frühzeitige und teure Entsorgung des Diesels vermieden.<p>Die LowViscosity Unit LVU-CD-40 ist eine Entwässerungseinheit für Dieselkraftstoffe mit Dichten unter 950 kg/m<sup>3</sup>. Die Entwässerung arbeitet nach dem Koaleszierprinzip. Die LowViscosity Unit LVU-CD-40 wird im Nebenstrom installiert, kann aber auch als Transfer-Einheit für Dieselkraftstoff benutzt werden, optional mit Vorfilter.</p>
<ul><li class="libreak">Druckbegrenzungsventil</li><li class="libreak">Schieberausführung</li><li class="libreak">vorgesteuert</li><li class="libreak">fest eingestellt - nicht verstellbar</li><li class="libreak">Verstellart: F / FP / C</li><li class="libreak">Einschraubventil</li></ul>
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter