-
Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Farbe / Lackierung | RAL 7035 Lichtgrau |
---|---|
Kältemittel | R407C |
Spannung (50Hz) | 400 V |
Spannung (60Hz) | 440 V |
Kühlleistung bei 20°C/35°C tu | 20000 W |
Gehäuse | G6 |
Kühlsystem | Kompressor Luft |