SB16AH-200F7/342U-16A*
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4108703
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Nachschaltausführung | Nein |
---|---|
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite | keine Zusatzeinrichtung |
ATEX | Nein |
Vorzugstyp | nein |
Material-Flüssigkeitsanschluss | Edelstahl (NIRO)* |
Material- Speicherkörper | Edelstahl (NIRO)* |
Material- Blase | NBR-Standard |
Vorfülldruck einstellbar | Ja |
Baureihe | 16 |
Nennvolumen | 200 |
Flüssigkeitsanschluss Flansch | DIN |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Hydro-Blasenspeicher SB Niederdruckausführung
Produktprospekt
DE
(0 MB)
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Produktprospekt
EN
(0 MB)