Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Art Nothandbetätigung | verdeckte Nothand |
---|---|
Variante | Standard |
Nothandbetätigung | ja |
Funktion | 3/2-Wegeventil |
Betätigung | Magnetisch |
Ventil-Baureihe | 3WSE 6 X |
Magnetspulenausführung | 50-2345 |
Einbauraum | ISO 4401-03-02-0-05 |
Qmax Ventile [l/min] | 25 |
Produktfamilie | 3WSE 6 X |
Steckerart | Stecker nach DIN EN 175301-803 |
Druckbereich P [bar] | 0 - 350 |
Spule | 24 V DC |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 25 |
Funktionsweise | Sitzventil |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 - 25 |
Nenngröße | 6 |
Objektbezeichnung | 3WSE 6 X H01-24DG/V |
Pmax [bar] | 350 |
Steuerart | direktgesteuert |
Einbauart | Andere |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Bauart | Plattenaufbauventil |
Materialnummer | 4115522 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5201-00001.jpg)
WSE 6 Wegesitz-Ventile
Produktprospekt
DE
(1.25 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5201-00001.jpg)
WSE 6 Directional poppet valve
Produktprospekt
EN
(1.25 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_52011-00001.jpg)
WSER6 Wege-Sitzventil
Produktprospekt
DE
(1.37 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_52011-00001.jpg)
WSER6 Directional poppet valve
Produktprospekt
EN
(1.35 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BPR/PRD_DOC_BPR_5201-00001.jpg)
WSE 6 Wegesitz-Ventile
Branchenprospekt
DE
(1.25 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BPR/PRD_DOC_BPR_5201-00001.jpg)
WSE 6 Directional poppet valve
Branchenprospekt
EN
(1.25 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
DE
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt
EN
(0.12 MB)