Leihg. FAM-60-M-2-A-13-R-H-B-AC1-4/-V
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4131482
Auf Anfrage
-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Baugröße | 60=60 l/min |
---|---|
Betriebsmedium | M=Mineralöl |
Ausführung | 2=mobil |
Spannung | A=400V-50Hz-3Ph |
Filterbaugröße | 13=OFU1300(FAM-60/75/95) |
Vakuumpumpentyp | R=Drehschiebervakuumpumpe |
Heizer | H=Heizer |
Messtechnische Ausrüstung | A=AquaSensor |
Ergänzende Angaben | Viton |
Betriebsmedium | M |
Fördermenge [l/min] | 60 l/min |
Spannung | A |
Tankvolumen [l] | 25000 - 35000 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FAM10-95 2/2 Comfort Bedienungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(4.13 MB)
FAM10-95/-T054 2/2 Comfort Bedienungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.06 MB)
FAM25/45/60/75/95 FluidAqua Mobil
Produktprospekt
DE
(1.87 MB)
FAM25/45/60/75/95 FluidAqua Mobil
Produktprospekt
EN
(1.86 MB)