>FCM-060-G-N-3B05-B/-S5DK5

Materialnummer
4144079
Zur übergeordneten Produktgruppe
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Förderleistung 060=60 l/min
Ausführung G=Zahnradpumpe mit Umschaltung
Anschlussspannung N=400V/50Hz (3 Ph)
Filtergröße 3=Element 2600
Filtermaterial B=Optimicron (ON)
Filterfeinheit 05=5µm ON
Verschmutzungsanzeige B=Diff. opt.
Ergänzende Angaben DK5=D-Schlauch mit Gewinde 5m
Norm EN ISO 12100:2010

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4144079 FCM 060 G N 3B05 B S5DK5 DE
Produktinformation DE

(0 MB)

4144079 FCM 060 G N 3B05 B S5DK5 EN
Produktinformation DE

(0 MB)

4144079 FCM 060 G N 3B05 B S5DK5 EN
Produktinformation EN

(0 MB)