PDR10PZ-31-C-N-260V260-0
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4164061
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Bauart | Einschraub |
---|---|
Dichtungswerkstoff | NBR |
Einbauart | UNF |
Steuerart | vorgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Nenngröße | 10 |
Einstelldruckbereich [bar] | 10 - 180 |
Steckerart | ohne Spule |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 10 - 350 |
Produktfamilie | PDR10PZ |
Qmax Ventile [l/min] | 100 |
Einbauraum | FC10-3 |
Verstellart | Tool |
Magnetspulenausführung | 40-1836 |
Betätigung | Proportional |
Nothandbetätigung | keine |
Variante | Standard |
Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
Einstelldruck [bar] | 180 |
Funktion | Prop. Druckregelventil |
Verbrauchervolumenstrom Prod.F | 0 - 100 |
Spule | ohne Spule |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4164061 PDR10PZ 31 C N 260V260 0 DE
Produktinformation
DE
(0.21 MB)
4164061 PDR10PZ 31 C N 260V260 0 EN
Produktinformation
DE
(0.21 MB)
4164061 PDR10PZ 31 C N 260V260 0 EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
P3DRSERE 6 Proportional-Druckregelventil
Produktprospekt
DE
(0.9 MB)
P3DRSERE 6 Proportional pressure control valve
Produktprospekt
EN
(0.9 MB)