4WH I 25 D S01/V
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4183261
Produkt ist nicht vorrätig.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Bauart | Plattenaufbau |
---|---|
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Andere |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 320 |
Nenngröße | 25 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0.000000 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 600 |
Spule | ohne Spule |
Druckbereich P [bar] | 5 - 320 |
Steckerart | ohne Spule |
Produktfamilie | 4WH E 25 D |
Qmax Ventile [l/min] | 600 |
Einbauraum | ISO 4401-08-08-0-05 |
Ventil-Baureihe | 4WH E 25 D |
Betätigung | Hydraulisch |
Funktion | 4/2-Wegeventil |
Nothandbetätigung | keine |
Variante | Standard |
Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4WH25 Wege-Schieberventile
Produktprospekt
DE
(1.84 MB)
4WH25 Directional spool valve
Produktprospekt
EN
(1.83 MB)