HRS 7 G 168 PA ST M BL
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
422655
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
alter Typenschlüssel | HRS 7 D 168 PA ST M BL |
---|---|
Anzugsdrehmoment Schraube | 200 Nm |
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -40 bis +120 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 7 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
422655 HRS 7 G 168 PA ST M BL DE
Produktinformation
DE
(0 MB)
422655 HRS 7 G 168 PA ST M BL EN
Produktinformation
DE
(0 MB)
422655 HRS 7 G 168 PA ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0 MB)