HRL 5 A 42 PA ST M BL
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
423467
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Anzugsdrehmoment Schraube | 10 Nm |
---|---|
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -40 bis +120 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 5 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
423467 HRL 5 A 42 PA ST M BL DE
Produktinformation
DE
(0 MB)
423467 HRL 5 A 42 PA ST M BL EN
Produktinformation
DE
(0 MB)
423467 HRL 5 A 42 PA ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0 MB)