Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Einbauraum | 3591692 |
---|---|
Materialnummer | 4295099 |
Bauart | PA |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Einbauart | S |
Steuerart | 1 |
Qmax Ventile | 40 l/min |
Pmax | 320 bar |
Objektbezeichnung | 4WE 6 Y A08-24DG/N |
Nenngröße | 6 |
Funktion | 3 |
Funktionsweise | B |
Volumenstrombereich Q | 0.0 - 40.0 l/min |
Materialnummer Spule | 4277864 |
Nothandbetätigung | 1 |
Grundsymbol | GS_WK_Y_02 |
Steckerart | G |
hydr. Schaltsymbol | PA_4WE_Y_D_NH |
Betätigung | 1 |
Druckbereich P | 0 - 320 bar |
Produktfamilie | 4WE 6 Y |
Volumenstromber.Prodf | 0.0 - 70.0 l/min |
Variante. | 1 |
Magnetspulenausführung | 50-2345 |
Ventil-Baureihe | 4WE 6 Y 08 |
Art Nothandbetätigung | 5 |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

4WE6A08 4-2- und 4/3-Wege-Schieberventil
Produktprospekt
Deutsch
Dokument-Nr.
1000451702
(1.97 MB)