HRZ 2 A 12,7-12,7 PP ST M BL
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
430614
Produkt ist nicht vorrätig.
Lieferzeit auf Anfrage.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Anzugsdrehmoment Schraube | 12 Nm |
---|---|
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -30 bis +90 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 2 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
430614 HRZ 2 A 127 127 PP ST M BL DE
Produktinformation
DE
(0.26 MB)
430614 HRZ 2 A 127 127 PP ST M BL EN
Produktinformation
DE
(0.26 MB)
430614 HRZ 2 A 127 127 PP ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.26 MB)