PVV102-2-50FHRMA-2600 *

Materialnummer
4329762
Zur übergeordneten Produktgruppe
Auf Anfrage
-
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße PVV102-2
Druckbereich 30-100
Fördervolumen 50
Drehrichtung rechtsdrehend
Anbauflansch ISO Anbauflansch Ø125 4-Loch
Welle ISO Passfederwelle Ø32mm
Dichtungen NBR
Regler ohne
Position Anschlüsse 1 radial