-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Baugröße | PVV102-2 |
---|---|
Druckbereich | 30-100 |
Fördervolumen | 50 |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Anbauflansch | ISO Anbauflansch Ø125 4-Loch |
Welle | ISO Passfederwelle Ø32mm |
Dichtungen | NBR |
Regler | ohne |
Position Anschlüsse 1 | radial |