Leihg. FAM-75E-M-2-A-26-R-H-C1-A-4/-V
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4362685
Auf Anfrage
-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Betriebsmedium | M |
---|---|
Fördermenge [l/min] | 75 l/min |
Spannung | A |
Tankvolumen [l] | 35000 - 45000 |