P4WE 10 Q60 A01-12PG/N
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4366072
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Bauart | Plattenaufbau |
---|---|
Dichtungswerkstoff | NBR |
Einbauart | Andere |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Nenngröße | 10 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Steckerart | Stecker nach DIN EN 175301-803 |
Produktfamilie | P4WE 10 Q |
Qmax Ventile [l/min] | 90 |
Einbauraum | ISO 4401-05-04-0-05 |
Verstellart | Not available |
Magnetspulenausführung | 75-3164 |
Betätigung | Proportional |
Nothandbetätigung | ja |
Variante | Standard |
Art Nothandbetätigung | Verdeckte Nothand |
Funktion | Prop. Wegeventil |
Verbrauchervolumenstrom Prod.F | 0 - 90 |
Spule | 12V Proportional |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4366072 P4WE 10 Q60 A01 12PGN DE
Produktinformation
DE
(0 MB)
4366072 P4WE 10 Q60 A01 12PGN EN
Produktinformation
DE
(0 MB)
4366072 P4WE 10 Q60 A01 12PGN EN
Produktinformation
EN
(0 MB)