Leihg. FAM-45-M-2-A-10-R-H-C1-A-4/-V
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4386070
Auf Anfrage
-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Betriebsmedium | M |
---|---|
Fördermenge [l/min] | 45 l/min |
Spannung | A |
Tankvolumen [l] | 15000 - 25000 |