HRGKS 2 A 223-230/231 H3 F1 ZN
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
442764
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit auf Anfrage
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Spann ø - D [mm] | 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 |
---|---|
Isolation Spannband | mit Isolation |
Bandbreite [mm] | 25 |
Ausführung mit / ohne Konsole | mit Konsole |
Bauform gerade / gerundet | gerundet |