HRRL 3L A 3X20 PP 106/2 ST M BL
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
443031
Produkt ist nicht vorrätig
Lieferzeit auf Anfrage
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Temp.beständigkeit Schelle | -30 bis +90 °C. |
---|---|
Anwendung Schelle | Kabel u. Schlauchbefestigung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_443031-HRRL-3L-A-3X20-PP-1062-ST-M-BL-DE.jpg)
443031 HRRL 3L A 3X20 PP 1062 ST M BL DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_443031-HRRL-3L-A-3X20-PP-1062-ST-M-BL-EN.jpg)
443031 HRRL 3L A 3X20 PP 1062 ST M BL EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_443031-HRRL-3L-A-3X20-PP-1062-ST-M-BL-EN.jpg)
443031 HRRL 3L A 3X20 PP 1062 ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)