Suchergebnisse für: „HRSGBLP 30 B1 134 F1ZN *“
88
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Produktkategorie
<ul><li class="libreak">Rückschlagventil</li><li class="libreak">Einschraubventil</li><li class="libreak">z.B. RVF R</li></ul>
Produktkategorie
Bei unseren DC1 Kompaktaggregaten handelt es sich um kleine elektrohydraulische Versorgungseinheiten der Leistungsklasse 1,7 bis 3 kW für Gleichspannungsversorgungen von 12 und 24 VDC und zeichnen sich für ihren energieeffizienten Aussetz- und Kurzzeitbetrieb aus. Durch die Verwendung von speziellen Komponenten haben unsere Kompaktaggregate eine minimale Geräuschentwicklung. Perfekt geeignet sind die DC1-Aggregate für mobile Anwendungen, wie z.B. zum Heben und Senken von Lasten oder Neben- und Notfunktionen in Arbeitsmaschinen. Unsere DC1 Kompaktaggregate haben eine hohe Flexibilität im konstruktiven Aufbau indem unterschiedliche Hydrauliksteuerungen im zentralen Flansch durch flexible Bestückung mit Cartridge-Ventilen realisiert und die Steuerung durch anflanschen von Steuerblöcken oder Funktionsmodulen erweitern werden können.
Produktkategorie
Bei unseren CO1 Kompaktaggregaten handelt es sich um kleine elektrohydraulische Versorgungseinheiten der Leistungsklasse 0,4 bis 3 kW für Drehstromspannungsversorgungen und zeichnen sich für ihren energieeffizienten Aussetz- und Kurzzeitbetrieb aus. Durch die Verwendung von speziellen Komponenten haben unsere Kompaktaggregate eine minimale Geräuschentwicklung. Perfekt geeignet sind die CO1-Aggregate für stationäre Anwendungen, wie z.B. zum Heben und Senken von Lasten oder für Spann- und Klemmfunktionen in Werkzeugmaschinen. Unsere CO1 Kompaktaggregate haben eine hohe Flexibilität im konstruktiven Aufbau indem unterschiedliche Hydrauliksteuerungen im zentralen Flansch durch flexible Bestückung mit Cartridge-Ventilen realisiert und die Steuerung durch anflanschen von Steuerblöcken oder Funktionsmodulen erweitern werden können.
Produktkategorie
Der Bodyguard für hohe Anforderungen - Leitungsfilter bis zu 200 m<sup>3</sup>/h<p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Kontinuierliche Abscheidung von Feststoffen aus niedrigviskosen Flüssigkeiten wie z.B.:<br /> - Wasser<br /> - Kühlschmierstoffe<br /> - Waschmedien<br /> - Bearbeitungsöle<br /> - Scrubber Water</li><li class="libreak">Hochwertige Processmicron<sup>®</sup> Filterelemente aus Polyester oder Polypropylen</li><li class="libreak">Filterfeinheiten von 1 µm bis zu 90 µm</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Sehr große Filterfläche pro Filterelement</li><li class="libreak">Kompakte Bauweise bei hohen Durchsätzen</li><li class="libreak">Wesentlich besseres Handling als handelsübliche Einwegfilterelemente</li><li class="libreak">Schutz der Reinseite während des Filterelementwechsels durch fest installiertes Stützrohr</li><li class="libreak">Modularer Aufbau ermöglicht eine optimale Anpassung an jede Anwendung</li><li class="libreak">Niedrige Druckverluste aufgrund großer Querschnitte und Filterflächen</li><li class="libreak">Niedrige Wartungszeiten</li><li class="libreak">Hohe Schmutzaufnahmekapazität</li><li class="libreak">Hohe Medienverträglichkeit</li><li class="libreak">Vollständig veraschbar</li></ul>
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter