Leihg. FAM-45-M-2-A-10-R-H-C1-A-4/-V
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4458501
Auf Anfrage
-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Baugröße | 45=45 l/min |
---|---|
Betriebsmedium | M=Mineralöl |
Ausführung | 2=mobil |
Spannung | A=400V-50Hz-3Ph |
Filterbaugröße | 10=OLF-10 Toploader(FAM25/45) |
Vakuumpumpentyp | R=Drehschiebervakuumpumpe |
Heizer | H=Heizer |
Messtechnische Ausrüstung | A=AquaSensor |
Ergänzende Angaben | Viton |
Betriebsmedium | M |
Fördermenge [l/min] | 45 l/min |
Spannung | A |
Tankvolumen [l] | 15000 - 25000 |