FSA-176-1.0/-/12-SO7/SO78 2xIB BV 1BAR
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4499658
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Abnahme / Prüfbescheinigung | BV (Bureau Veritas ) |
---|---|
Bauart FSA / FSK | FSA |
Nenngröße FSA/FSK | 176 |
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe | NBR |
Flachdichtung / O-Ring | mit (Dichtung) |
Rohr Geometrie | Rund |
Rohr Werkstoff | Glas |
weitere Funktion (u. Hohlschr) | Ohne |
Werkstoff Anschlussstück FSA | PA |
Werkstoff Rahmen FSA | Edelstahl |
Kontrastscheibe | Neutral |
Befestigungsschraube FSA | M12 |
Befestigungsmutter | mit (Bef. Mutter) |
Oberflächenschutz | Edelstahl (Shr+Mutter) |
Nenndruck [bar] | 1 |
Nenndruck [MPa] | 0,1 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Bedienungsanleitung FSA-RV
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.69 MB)
Operating instruction FSA-RV
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.69 MB)