ZW-RV10-D01-A-0,5-V
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4550524
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Materialnummer | 4550524 |
---|---|
Bauart | Zwischenplatten |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Andere |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | ZW-RV10-D01-A-0,5-V |
Nenngröße | 10 |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 100 |
Öffnungsdruck [bar] | 0,5 |
Produktfamilie | ZW-RV10 |
Qmax Ventile [l/min] | 100 |
Einbauraum | ISO 4401-05-04-0-05 |
Verstellart | Not available |
Position Ventil | Meter-out in port A (RV) |
Funktion | Rückschlagventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4550524 ZW RV10 D01 A 05 V DE
Produktinformation
DE
(0 MB)
4550524 ZW RV10 D01 A 05 V EN
Produktinformation
DE
(0 MB)
4550524 ZW RV10 D01 A 05 V EN
Produktinformation
EN
(0 MB)
ZW 10 Ventile in Zwischenplattenbauweise
Produktprospekt
DE
(2.53 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktprospekt
EN
(2.49 MB)