Suchergebnisse für: „HSE-10-250-24-DT-N-00-250V*“
26797
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Art Nothandbetätigung:
Druck-Nothand >
Variante:
Standard>
Nothandbetätigung:
ja>
Funktion:
2/2-Wegeventil>
Material-Nr. 4318666
Produkt ist nicht vorrätig
Lieferzeit auf Anfrage
Material-Nr. 4318665
Produkt ist nicht vorrätig
Lieferzeit auf Anfrage
Zulassungen und Zertifikate:
UL-Zulassung>
Zusätzliche Schnittstelle:
Nein>
Anschlussart, elektrisch:
M12x1 /4p>
Anschlussart, mechanisch:
G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen>
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter