FSA-0176-2.11003/HT/M12.200
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4566622
Produkt ist nicht vorrätig.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
---|---|
Bauart FSA / FSK | FSA |
Nenngröße FSA/FSK | 176 |
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe | FPM |
Flachdichtung / O-Ring | mit (Dichtung) |
Rohr Geometrie | Rund |
Rohr Werkstoff | Glas |
weitere Funktion (u. Hohlschr) | Ohne |
Werkstoff Anschlussstück FSA | PA |
Werkstoff Rahmen FSA | Edelstahl |
Kontrastscheibe | Hydac mit Thermometer |
Befestigungsschraube FSA | M12 |
Befestigungsmutter | mit (Bef. Mutter) |
Oberflächenschutz | Edelstahl (Shr+Mutter) |
Nenndruck [bar] | 0,5 |
Nenndruck [MPa] | 0,05 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FSA Flüssigkeitsstandanzeige mit Steigrohr aus Glas
Produktprospekt
DE
(0 MB)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Produktprospekt
EN
(0 MB)