Leihg. FAM-5-M-2-A-05-R-H-S-A-2/-V
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4569139
Auf Anfrage
-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Betriebsmedium | M=Mineralöl |
---|---|
Ausführung | 2=mobil |
Heizer | H=Heizer |
Spannung | A=400V-50Hz-3Ph |
Filterbaugröße | 05 |
Vakuumpumpentyp | R=Drehschiebervakuumpumpe |
Messtechnische Ausrüstung | A=AquaSensor |
Ergänzende Angaben | V=FKM(FPM,Viton) |
Baugröße | 5 |
Betriebsmedium | M |
Fördermenge [l/min] | 5 l/min |
Spannung | A |
Tankvolumen [l] | 0 - 2000 |