-
Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Farbe / Lackierung | RAL 7035 Lichtgrau |
---|---|
Kältemittel | R290 |
Durchfluss | ohne Durchflusswächter |
Spannung (50Hz) | 230 V |
Kühlleistung bei 20°C/35°C tu | 1000 W |
Gehäuse | S0 |
Kühlsystem | Kompressor Luft |