Leihg. FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-AC1
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4620374
Auf Anfrage
-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Baugröße & Nennvolumenstrom | 10/15=15l/min |
---|---|
Betriebsmedium | M=Mineralöl |
Ausführung | 4=mobil mit Heizer |
Spannung | A=400V-50Hz-3Ph |
Filtermaterial | DM = Dimicron |
Filterfeinheit | 05=5µm |
Messtechnische Ausrüstung | AC=mit AS & CS |
Ergänzende Angaben | V=Viton |
Betriebsmedium | M |
Fördermenge [l/min] | 15 l/min |
Spannung | A |
Tankvolumen [l] | 1000 - 7000 |