CTU-1250-M-Z-Z

Materialnummer
4646548
Zur übergeordneten Produktgruppe
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Versorgungsspannung M = 230 VAC, 50/60 Hz
Baugröße CTU 2= h=550, b=800, t=650mm
Norm EN 1127-1:2019

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CTU1000 ContaminationTest Unit
Produktprospekt DE

(1.45 MB)

CTU1000 ContaminationTest Unit
Produktprospekt EN

(1.45 MB)