-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Dichtungen | V=FPM(Viton) |
---|---|
Motor-Pumpengruppe | 6=40l/min; 1,5kW |
E-Motorspannung | N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz |
Filtergröße | 2=Element 1300 |
Verschmutzungsanzeige | E=Standard, Staudruckmanometer |
Betriebsmedium | M |
Fördermenge [l/min] | 40 |
Spannung | 400V-50Hz-3Ph |
Tankvolumen [l] | 900 - 1200 |